Canale Industriale, Ritenzione Cavi, Acciaio, Zincato (KRH 50)

Canale Industriale, Ritenzione Cavi, Acciaio, Zincato KRH 50

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KRH 50

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 8.70

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRH 50

Codice componente
KRH 50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

8.70 €

50 97 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Senza Alogeni
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Materiale Acciaio Colore Zinco

Supporto tecnico