Canalina PIK, Scarico Della Trazione Piatto per Canalina PIK, Acciaio, Zincato (PIK ZE F 80 S)

Canalina PIK, Scarico Della Trazione Piatto per Canalina PIK, Acciaio, Zincato PIK ZE F 80 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PIK ZE F 80 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 8.87

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 65 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PIK ZE F 80 S

Codice componente
PIK ZE F 80 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

8.87 €

50 97 giorni 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Senza Alogeni
Adatto per Mantenimento Funzionalità No Materiale Acciaio Colore Zinco

Supporto tecnico