Canale Industriale, Dadi Ciechi e Bulloni di Inserimento (SBE M6 S)

Canale Industriale, Dadi Ciechi e Bulloni di Inserimento SBE M6 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SBE M6 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 0.38

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Zinco

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco

Dimensioni Nom.: M6x10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBE M6 S

Codice componente
SBE M6 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Qualità del Materiale Dimensioni Nom.
(mm)

0.38 €

50 97 giorni ZincoAcciaio placcato in zincoM6x10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di Filettatura Metrico Senza Alogeni

Supporto tecnico