Codice articolo del costruttore: SZSM M6 S
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 0.13 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Colore: Zinco
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco
Dimensioni Nom.: M6 mm
Peso
: - kg/100
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SZSM M6 S
Codice componente
|
---|
SZSM M6 S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Qualità del Materiale | Dimensioni Nom. (mm) | Peso (kg/100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 100 | 97 giorni | Zinco | Acciaio placcato in zinco | M6 | - |
Loading...
Tipo di Filettatura | Metrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Qualità del Materiale
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali