Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GKX SS 40+ 40 S |
GKX SS 40+ 40 V4A |
GKX SS 40+ 40 ZN |
GKX SS 200+200 S |
GKX SS 200+200 V4A |
GKX SS 200+200 ZN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Qualità del Materiale | Dimensioni Nom. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 50 | 97 giorni | Zinco | Acciaio placcato in zinco | 40+40 | ||
3.28 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 316L | 40+40 | ||
1.33 € | 50 | 97 giorni | Zinco | Acciaio zincato-nichelato | 40+40 | ||
1.03 € | 50 | 97 giorni | Zinco | Acciaio placcato in zinco | 200+200 | ||
3.28 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 316L | 200+200 | ||
1.30 € | 50 | 97 giorni | Zinco | Acciaio zincato-nichelato | 200+200 |
Loading...
Tipo di Filettatura | Metrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Qualità del Materiale
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali