Cesoie Mobili per Passerella a Griglia, Elettroidrauliche

Cesoie Mobili per Passerella a Griglia, Elettroidrauliche
Intervallo di taglio: max. 6 mm (filo di acciaio inox V4A)
Tempo di taglio: circa 4 secondi per taglio
Tagli per batteria completamente carica: circa 300 (filo di acciaio inox V4A da 6 mm)
Forza di taglio: 24 kN
Durata della lama: circa 10.000 tagli
Tempo di ricarica: 15 min.
Peso dell'utensile con batteria: 1.9 kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGKE M4

Codice componente
MGKE M4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,109.27 €

1 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Descrizione 18 V Li-Ion, 1.3 Ah Tempo di Ricarica 15 min. Peso dell'Utensile Con Batteria Inclusa(kg) 1.9
Intervallo di Taglio(mm) Max. 6 Peso(kg) 5.20

Supporto tecnico