Gruppo Idraulico Fisso (Codici componente)

Gruppo Idraulico Fisso
- Tubo idraulico incluso- Impugnatura grande ed ergonomica per il massimo comfort di trasporto
- Maggiore produttività grazie al funzionamento a due stadi
- Motore universale 230/115 V, 50/60 Hz
- Il telecomando del motore (tensione di controllo 24 V) aumenta la sicurezza e la comodità dell'operatore.
- Avviamento a pieno carico
- Il robusto esterno in plastica con impugnatura integrata protegge il motore da sporco e danni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS HYD S

Codice componente
MS HYD S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8,233.33 €

50 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di Consegna(l/min) 3.31 Pressione di Esercizio(bar) 700 Volume dell'Olio(l) 3.8
Peso(kg) 13.26

Supporto tecnico