Set di Piastre da Taglio per Canali Industriali e Coperchi

Set di Piastre da Taglio per Canali Industriali e Coperchi
Con il sistema elettroidraulico MaxiCut, è possibile tagliare comodamente su misura i profili industriali, VARiOX e canaline PIK realizzati in acciaio e acciaio inox con un semplice tocco - in modo preciso, pulito e senza sbavature. Grazie ai set di piastre da taglio rapidamente intercambiabili, l'installatore può facilmente convertire la macchina in base alle dimensioni delle canaline da lavorare. Abbiamo ottimizzato le piastre di taglio per migliorare il lavoro e prolungare la durata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAXICUT SP KD 50
MAXICUT SP KD 50+75
MAXICUT SP KD 50+100
MAXICUT SP KD 75
MAXICUT SP KD 100
MAXICUT SP KD 150
MAXICUT SP KD 200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni Nom.
(mm)

3,809.80 €

1 97 giorni 50x50

5,448.03 €

1 97 giorni 50x50 + 75x75

6,019.50 €

1 97 giorni 50x50 + 100x100

4,139.99 €

1 97 giorni 75x75

4,470.19 €

1 97 giorni 100x100

5,105.14 €

1 97 giorni 150x100

4,928.57 €

1 97 giorni 200x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(kg) 27.00

Supporto tecnico