Pressacavo UNI Dicht, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PC

Pressacavo UNI Dicht, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PC
Pressacavo UNI Dicht inserto chiuso, in plastica PC, con inserti di tenuta per realizzare i propri schemi di foratura, o-ring, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP68 fino a 10 bar, omologazione VDE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22553PCPG
24055PCPG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

2.48 €

50 9 giorni 3325930

7.22 €

10 9 giorni 504011.546

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico