Pressacavo UNI Dicht, per Cavo Piatto Rettangolare, in Plastica PC

Pressacavo UNI Dicht, per Cavo Piatto Rettangolare, in Plastica PC
Pressacavo UNI piatto angolare, in plastica PC, per cavi piatti angolari, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP43.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24055PCF 6 E26

Codice componente
24055PCF 6 E26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.85 €

10 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP43 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) 50
Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 40 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 11.5 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Apertura di Chiave(mm) 46

Supporto tecnico