Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25057YF 6 E39
Grado di Protezione (IP) | IP43 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) | 65 |
Qualità del Materiale | PVDF | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | 50 | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -40 a 130 |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Lunghezza Della Filettatura(mm) | 14 | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Apertura di Chiave(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali