Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22052PCF 5 V12 |
22553PCF 9 V15 |
22553PCPF 6 V15 |
23254PCF 7 V20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | 9 | 22 | ||
2.62 € | 50 | 9 giorni | 33 | 25 | 9 | 30 | ||
2.98 € | 50 | 9 giorni | 33.5 | 25 | 9 | 30 | ||
3.95 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | 11 | 36 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP65 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Policarbonato (PC) |
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 | Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No |
Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali