Pressacavo UNI Dicht Pg, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PC

Pressacavo UNI Dicht Pg, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PC
Pressacavo UNI Dicht Pg chiuso, in plastica PC, con inserti di tenuta per realizzare i propri schemi di foratura, o-ring, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

154PCPG

Codice componente
154PCPG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.75 €

25 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) 36.5
Qualità del Materiale Policarbonato (PC) Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 21 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100
Schermato No Tipo di Filettatura PG Lunghezza Della Filettatura(mm) 11
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Apertura di Chiave(mm) 33

Supporto tecnico