Pressacavo UNI Dicht Pg, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PVDF

Pressacavo UNI Dicht Pg, Inserto di Tenuta Chiuso, in Plastica PVDF
Pressacavo UNI Dicht Pg chiuso, in plastica PVDF, con inserti di tenuta per realizzare i propri schemi di foratura, o-ring, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
152YPG
155YPG
157YPG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

3.52 €

50 9 giorni No26.513.5924

10.67 €

10 9 giorni No462910.543

41.00 €

5 9 giorni 65421360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Qualità del Materiale PVDF Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135
Schermato No Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico