EMC Pressacavo UNI EMC Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI EMC Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI EMC Dicht, in ottone nichelato, buon contatto della schermatura tramite doppio cono, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, omologazione DNV-GL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216220700
216220901
216221102
220220700
220220901
220221102
225280903
225281104
225281205
225281406
225281607
225281808
225321809
225322010
232382311
232382312
232382611
232382613
240483014
240483215
240483515
250583716
250584117
263754518
263755119
263755619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esecuzione EMC Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Schermato Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Passaggio
Max. ø E2
(mm)

6.77 €

50 9 giorni 26.716104 a 6.5243.3

7.38 €

50 9 giorni 26.716106.5 a 9246.0

6.08 €

50 9 giorni 26.716108 a 11247.0

6.97 €

50 9 giorni 26.720104 a 6.5243.3

7.57 €

50 9 giorni 26.720106.5 a 9246.0

6.27 €

50 9 giorni 26.720108 a 11247.0

7.83 €

25 9 giorni 33.525116.5 a 9.5306.0

7.83 €

25 9 giorni 33.525118 a 11307.0

7.97 €

25 9 giorni 33.5251110 a 14308.0

7.97 €

25 9 giorni 33.5251110 a 143010.5

7.83 €

25 9 giorni 33.5251114 a 16.53013.0

7.83 €

25 9 giorni 33.5251114 a 183014.5

14.92 €

25 9 giorni 38.5251114 a 183516.0

15.62 €

25 9 giorni 38.5251117 a 203518.0

20.25 €

10 9 giorni 43.5321319 a 234020.0

20.25 €

10 9 giorni 43.5321319 a 234022.0

19.98 €

10 9 giorni 43.5321322 a 264020.0

19.98 €

10 9 giorni 43.5321322 a 264024.0

25.03 €

5 9 giorni 54401425 a 305027.0

25.03 €

5 9 giorni 54401429 a 325030.0

32.07 €

5 9 giorni 54401430 a 355030.0

39.08 €

5 9 giorni 65501532 a 376035.0

38.60 €

5 9 giorni 65501537 a 416039.0

60.40 €

1 9 giorni 87631640 a 458144.0

60.40 €

1 9 giorni 87631645 a 518149.0

61.53 €

1 9 giorni No8763No1651 a 568149.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Protezione Contro La Piegatura No Esecuzione Antideflagrante Testata No
Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere Senza
Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto
Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135
Passo Della Filettatura 1.5 Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico