Ex-e Pressacavo UNI Ex-Dicht, con Inserto di Tenuta Multiplo, Acciaio Inox

Ex-e Pressacavo UNI Ex-Dicht, con Inserto di Tenuta Multiplo, Acciaio Inox
Ex-e Pressacavo II UNI Ex Dicht con inserto di tenuta multiplo, in acciaio inox, guida diversi cavi attraverso un foro, Sistema modulare con numerosi inserti di tenuta in plastica elastica per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx e EAC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249STM1X4EX-12
21650STM2X3EX-12
22051STM1X4EX-12
22051STM2X3EX-12
22051STM2X5EX-12
22052STM2X6EX-12
22553STM2X4EX-12
23254STM2X9EX-12
24055STM2X11EX-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Area di Saldatura
(mm)

20.62 €

50 9 giorni 15.5125141x4

21.03 €

50 9 giorni 21166192x3

24.07 €

50 9 giorni 24.4206.5221x4

22.02 €

50 9 giorni 24.4206.5222x3

24.07 €

50 9 giorni 24.4206.5222x5

23.83 €

50 9 giorni 24.4206.5222x6

25.67 €

50 9 giorni 29.5257.5272x4

43.53 €

25 9 giorni 39.5328362x9

51.60 €

10 9 giorni 50408462x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (Corpo premistoppa) AISI 303 Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No
Protezione Contro La Piegatura No Esecuzione Antideflagrante Testata Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico