EMC Pressacavo UNI IRIS EMC Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

EMC Pressacavo UNI IRIS EMC Dicht, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI IRIS EMC Dicht, in ottone nichelato, per ambienti difficili, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2162207S01
2162209S03
2162209S04
2162211S04
2202207S01
2202209S03
2202209S04
2202211S04
2252809S05
2252811S05
2252811S06
2252814S07
2252814S08
2252818S07
2252818S08
2253218S09
2253218S10
2253220S10
2323823S11
2323826S11
2404830S12
2404830S13
2404830S14
2404830S15
2404832S14
2404832S15
2404835S15
2505837S16
2505841S16
2637545S21
2637545S22
2637551S21
2637551S22
2637556S22
2637556S23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø
(mm)

9.75 €

50 9 giorni 26.716104 a 6.5246.0 – 3.0

9.75 €

50 9 giorni 26.716106.5 a 9247.5 – 3.5

9.75 €

50 9 giorni 26.716106.5 a 9248.5 – 4.0

9.75 €

50 9 giorni 26.716108 a 11248.5 – 4.0

9.93 €

50 9 giorni 26.720104 a 6.5246.0 – 3.0

9.93 €

50 9 giorni 26.720106.5 a 9247.5 – 3.5

9.93 €

50 9 giorni 26.720106.5 a 9248.5 – 4.0

9.93 €

50 9 giorni 26.720108 a 11248.5 – 4.0

11.53 €

25 9 giorni 33.525116.5 a 9.5309.0 – 6.0

11.53 €

25 9 giorni 33.525118 a 11309.0 – 6.0

11.53 €

25 9 giorni 33.525118 a 113010.5 – 6.0

11.53 €

25 9 giorni 33.5251110 a 143011.5 – 6.5

11.53 €

25 9 giorni 33.5251110 a 143013.0 – 8.0

11.53 €

25 9 giorni 33.5251114 a 183013.5 – 8.0

11.53 €

25 9 giorni 33.5251114 a 183014.5 – 9.5

22.15 €

25 9 giorni 38.5251114 a 183515.5 – 14.0

22.15 €

25 9 giorni 38.5251114 a 183517.5 – 12.5

22.15 €

25 9 giorni 38.5251117 a 203517.5 – 12.5

26.22 €

10 9 giorni 43.5321319 a 234021.0 – 15.0

26.22 €

10 9 giorni 43.5321322 a 264021.0 – 15.0

34.73 €

5 9 giorni 54401425 a 305025.0 – 19.0

34.73 €

5 9 giorni 54401425 a 305025.0 – 22.0

34.73 €

5 9 giorni 54401425 a 305027.0 – 21.0

34.73 €

5 9 giorni 54401425 a 305030.0 – 24.0

34.73 €

5 9 giorni 54401429 a 325027.0 – 21.0

34.73 €

5 9 giorni 54401429 a 325030.5 – 24.0

34.73 €

5 9 giorni 54401430 a 355030.5 – 24.0

52.17 €

5 9 giorni 65501532 a 376033.0 – 29.0

52.17 €

5 9 giorni 65501537 a 416033.0 – 29.0

65.53 €

1 9 giorni 87631640 a 458142.0 – 34.0

65.53 €

1 9 giorni 87631640 a 458148.5 – 42.0

65.53 €

1 9 giorni 87631645 a 518142.0 – 36.0

65.53 €

1 9 giorni 87631645 a 518148.5 – 42.0

65.53 €

1 9 giorni 87631651 a 568148.5 – 42.0

65.53 €

1 9 giorni 87631651 a 568154.0 – 47.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 135 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico