Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Filettatura della Testa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 50 | 9 giorni | 9 | 6 | -40 a 130 | 0.75 | 4.5 | 8 | 2X1 | - | - | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.73 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
1.83 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 130 | 1 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 135 | 1 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 135 | 1 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.00 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 10 | -40 a 135 | 1 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x4 | - | Pg 7 | ||
1.97 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.12 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x3 | - | Pg 7 | ||
2.12 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 14 | 1x5 | - | Pg 7 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 17 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 17 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 130 | 1.5 | 5 | 17 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 17 | 1X5 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 17 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 17 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
3.38 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 12 | -40 a 135 | 1.5 | 5 | 17 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 1x5 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x1.2 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3.5 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x1.4 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3 | - | Pg 9 | ||
2.23 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3.3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 1x5 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x1.2 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 2x4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 3x3.5 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x1.4 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x2 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3 | - | Pg 9 | ||
2.38 € | 50 | 9 giorni | 20 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 18 | 4x3.3 | - | Pg 9 | ||
3.30 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 20 | 6X2 | - | Pg 11 | ||
2.62 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 20 | 2X3/1X5 | - | Pg 11 | ||
3.05 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 1x4.7/1x6.4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 2x5 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 3x4 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 4x4 | - | Pg 13,5 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 8x1.5 | - | Pg 13,5 | ||
3.05 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 1.5 | 6 | 22 | 8x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 22 | 1x4.7/1x6.4 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 22 | 2x3 | - | Pg 13,5 | ||
3.28 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 16 | -40 a 135 | 1.5 | 6 | 22 | 2x4 | - | Pg 13,5 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Inserto di Tenuta Multiplo | Sì | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filettatura della Testa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali