Pressacavo UNI Multiplo Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Multiplo Pg, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Multiplo Pg, in ottone nichelato, guida diversi cavi attraverso un pressacavo, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP65 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni UL e CSA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14950M2X3
14950M2X4
149M1X3
149M1X4
149M1X5
149PM1X3
149PM1X4
15052M2X5
15052M4X4
150M1X1,​5S/1X4
150M1X3
150M1X4
150M1X5
150M2X1,​2
150M2X3
150M2X4
150M3X3
150M4X1,​4
150M4X3
150M4X3,​3
150PM1X3
150PM1X4
150PM2X3
150PM2X4
150PM3X3
150PM3X3,​5
15152M2X6
15152M3X4
15152M3X5,​3
15152M4X4
15152M8X3
15152PM8X3
151M1X3
151M1X3/1X6
151M1X4
151M1X5
151M2X2,​3
151M2X3
151M2X4
151M3X3
151M3X4
151M4X1,​5
151M6X2
151M6X2,​5
151M7X1,​5
151M9X1,​5
151PM2X3
151PM2X4
151PM5X3
15253M1X3/1X6/1X8
15253M1X5/1X9
15253M2X4
15253M2X6/1X7
15253M2X6,​5
15253M4X6
152M1X2/3X3
152M1X3
152M1X5
152M1X8S
152M2X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Inserto di Tenuta Multiplo Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Area di Saldatura
(mm)

2.15 €

50 9 giorni 18.97-40 a 1305172x3

2.15 €

50 9 giorni 18.97-40 a 1305172x4

1.97 €

50 9 giorni 15.5-7-40 a 1305141x3

1.97 €

50 9 giorni 15.5-7-40 a 1305141x4

1.97 €

50 9 giorni 15.5-7-40 a 1305141x5

2.13 €

50 9 giorni 15.5-7-40 a 1355141x3

2.13 €

50 9 giorni 15.5-7-40 a 1355141x4

3.15 €

50 9 giorni 24.49-40 a 1306222x5

3.15 €

50 9 giorni 24.49-40 a 1306224x4

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306171x1.5S/1x4

2.27 €

50 9 giorni 18.9-9-40 a 1306171x3

2.27 €

50 9 giorni 18.9-9-40 a 1306171x4

2.27 €

50 9 giorni 18.9-9-40 a 1306171x5

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306172x1.2

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306172x3

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306172x4

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306173x3

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306174x1.4

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306174x3

2.27 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1306174x3.3

2.43 €

50 9 giorni 18.9-9-40 a 1356171x3

2.43 €

50 9 giorni 18.9-9-40 a 1356171x4

2.43 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1356172x3

2.43 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1356172x4

2.43 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1356173x3

2.43 €

50 9 giorni 18.99-40 a 1356173x3.5

3.12 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1306222x6

4.17 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1306223x4

3.12 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1306223x5.3

3.12 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1306224x4

3.12 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1306228x3

3.38 €

50 9 giorni 24.411-40 a 1356228x3

2.55 €

50 9 giorni 22.2-11-40 a 1306201x3

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306201x3/1x6

2.55 €

50 9 giorni 22.2-11-40 a 1306201x4

2.55 €

50 9 giorni 22.2-11-40 a 1306201x5

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306202x2.3

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306202x3

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306202x4

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306203x3

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306203x4

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306204x1.5

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306206x2

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306206x2.5

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306207x1.5

2.55 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1306209x1.5

2.75 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1356202x3

2.75 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1356202x4

2.75 €

50 9 giorni 22.211-40 a 1356205x3

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5241x3/1x6/1x8

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5241x5/1x9

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5242x4

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5242x6/1x7

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5242x6.5

3.85 €

50 9 giorni 26.713.5-40 a 1306.5244x6

3.33 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.5221x2/3x3

3.33 €

50 9 giorni 24.4-13.5-40 a 1306.5221x3

3.33 €

50 9 giorni 24.4-13.5-40 a 1306.5221x5

3.33 €

50 9 giorni 24.4-13.5-40 a 1306.5221x8

3.33 €

50 9 giorni 24.413.5-40 a 1306.5222x3

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato No Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico