Pressacavo UNI S per Tubo Flessibile, PVDF, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI S per Tubo Flessibile, PVDF, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI S per tubo flessibile, in plastica PVDF, per combinazione con tubi protettivi per cavi elettrici, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar, filettatura di raccordo corta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22052YSS1109

Codice componente
22052YSS1109
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.27 €

50 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni No Misura Angolare Dell\'Esagono(mm) 26.5
Qualità del Materiale PVDF Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg 20 Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40-110
Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No Tipo di Filettatura Metrico
Lunghezza Della Filettatura(mm) 9 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Per Diametro Cavo(mm) 6.5 a 9 Apertura di Chiave(mm) 24

Supporto tecnico