Pressacavo UNI Multiforo, in Plastica, Filettatura di Raccordo Corta

Pressacavo UNI Multiforo, in Plastica, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo UNI Multiforo, in plastica, guida diversi cavi attraverso un pressacavo, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, con o-ring, tipo di protezione IP65 e IP68 fino a 10 bar, seø cavo = ø foro, omologazioni VDE, UL e CSA, filettatura di raccordo corta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21249PCM1X3
21249YM1X3
21249YM1X4
21249YM1X5
21249YPM1X3
21249YPM1X4
21249YPM1X5
21250PCPM3X3
21650PCM1X3
21650PCM1X4
21650PCM1X5
21650PCM2X1,​2
21650PCM2X3
21650PCM2X3,​3
21650PCM2X4
21650PCM3X3
21650PCM3X3,​5
21650PCM4X1,​4
21650PCM4X2
21650PCM4X3
21650PCM4X3,​3
21650PCPM2X3
21650PCPM2X4
21650PCPM4X3,​3
21650YM1X4
21650YM1X5
21650YM2X3
21650YM2X4
21650YM3X3
21650YM3X3,​5
21650YM4X3
21650YM4X3,​3
21650YPM2X1,​2
21650YPM2X4
21650YPM3X3
21650YPM3X3,​5
21650YPM4X1,​4
21650YPM4X3
21650YPM5X1,​4
21652PCM2X5
21652PCM8X3
21652PCPM4X4
21652PCPM8X3
21652YM2X4
21652YM2X5
21652YM4X4
21652YM8X3
21652YPM2X4
21652YPM2X5
21652YPM8X3
22051PCM1X3
22051PCM1X3/1X6
22051PCM1X4
22051PCM2X2,​3
22051PCM2X3
22051PCM2X4
22051PCM3X3
22051PCM3X4
22051PCM4X1,​5
22051PCM5X2,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza Alogeni Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Qualità del Materiale Inserto di Tenuta Multiplo Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Area di Saldatura
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale Intervallo di Temperatura Numero di Fori x Diametro del Foro in mm

2.28 €

50 9 giorni 16.5Policarbonato (PC)12-20 a 608151x3--20 to 100°C1X3

2.97 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1308151x3--40 to 130°C4X3.3

2.97 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1308151x4--40 to 130°C2X1.2

2.97 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1308151x5--40 to 130°C2X4

4.23 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1358151x3--40 to 135°C3X3

4.23 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1358151x4--40 to 135°C3X3.5

4.23 €

50 9 giorni No16.5PVDF12-40 a 1358151x5--40 to 135°C4X1.4

3.28 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)12-20 a 1008193x3--20 to 100°C4X1.4

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009191x3--20 to 100°C4X2

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009191x4--20 to 100°C4X3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009191x5--20 to 100°C4X3.3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x1.2--20 to 100°C2X3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x3--20 to 100°C2X4

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x3.3--20 to 100°C4X3.3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x4--20 to 100°C2X5

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009193x3--20 to 100°C8X3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009193x3.5--20 to 100°C4X4

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009194x1.4--20 to 100°C8X3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009194x2--20 to 100°C1X3

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009194x3--20 to 100°C1X3/1X6

1.47 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009194x3.3--20 to 100°C1X4

1.63 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x3TPE-V-20 to 100°C2X4

1.63 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009192x4TPE-V-20 to 100°C3X3

1.63 €

50 9 giorni 21.2Policarbonato (PC)16-20 a 1009194x3.3TPE-V-20 to 100°C3X4

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309191x4--40 to 130°C4X3

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309191x5--40 to 130°C5X1.4

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309192x3--40 to 130°C2X4

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309192x4--40 to 130°C2X5

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309193x3--40 to 130°C4X4

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309193x3.5--40 to 130°C8X3

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309194x3--40 to 130°C2X4

3.40 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1309194x3.3--40 to 130°C2X5

3.58 €

50 9 giorni 21PVDF16-40 a 1359192x1.2--40 to 135°C8X3

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359192x4--40 to 135°C1X4

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359193x3--40 to 135°C1X5

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359193x3.5--40 to 135°C2X2.3

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359194x1.4--40 to 135°C3X3

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359194x3--40 to 135°C3X4

3.58 €

50 9 giorni No21PVDF16-40 a 1359195x1.4--40 to 135°C5X2.5

2.08 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)16-20 a 1008.5242x5--20 to 100°C4X1.5

2.08 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)16-20 a 1008.5248x3--20 to 100°C5X2.5

2.33 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)16-20 a 1008.5244x4--20 to 100°C6X2

2.33 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)16-20 a 1008.5248x3TPE-V-20 to 100°C6X2.5

4.25 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13011242x4--40 to 130°C6X2

4.25 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13011242x5--40 to 130°C6X2.5

4.25 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13011244x4--40 to 130°C1X3/1X6

4.25 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13011248x3--40 to 130°C2X2.3

4.53 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13511242x4--40 to 135°C2X3

4.53 €

50 9 giorni No24.5PVDF16-40 a 13511222x5--40 to 135°C2X4

4.53 €

50 9 giorni No26.5PVDF16-40 a 13511248x3--40 to 135°C3X1.5

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009241x3--20 to 100°C9X1.5

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009241x3/1x6--20 to 100°C1X5

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)-20-20 a 1008.5241x4--20 to 100°C2X3

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009242x2.3--20 to 100°C2X4

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009242x3--20 to 100°C3X4

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009242x4--20 to 100°C1X3

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009243x3--20 to 100°C1X4.7/1X6.4

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009243x4--20 to 100°C1X5

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009244x1.5--20 to 100°C1X5.5/1X6

1.70 €

50 9 giorni 26.5Policarbonato (PC)20-20 a 1009245x2.5--20 to 100°C2X3

Loading...

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico