Pressacavo UNI Connettore, Acciaio Inox AISI 303, con Inserto di Tenuta Diviso

Pressacavo UNI Connettore, Acciaio Inox AISI 303, con Inserto di Tenuta Diviso
Pressacavo UNI connettore, in acciaio inox AISI 303, con inserti di tenuta divisi per cavi confezionati, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24055PCPMK
24055PCPMK 1/6-1/ 8,​5
24055PCPMK 1/10
24055PCPMK 1/12
24055PCPMK 1/ 5
24055PCPMK 1/ 6
24055PCPMK 1/ 8
24055PCPMK 2/10
24055PCPMK 2/ 6
24055PCPMK 2/ 8
24055STPMK
24055STPMK 1/10
24055STPMK 1/ 5
24055STPMK 1/ 6
24055STPMK 1/ 8
24055STPMK 2/10
24055STPMK 2/ 8
25056PCPMK
25056PCPMK 1/8-1/10,​5-1/12
25056PCPMK 1/11
25056PCPMK 1/ 8
25056PCPMK 2/ 6
25056PCPMK 3/7,​2
25056PCPMK 3/10
25056PCPMK 3/ 7,​5
25056STPMK
25056STPMK 1/10
25056STPMK 1/12
25056STPMK 1/21
25056STPMK 1/ 4,​5
25056STPMK 2/6
25057STPMK
25057STPMK 1/9
25057STPMK 1/26
26358STPMK
26358STPMK 1/28
26358STPMK 1/32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Qualità del Materiale Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Trattamento Superficie Inserto di Saldatura Materiale

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.5-46--

10.77 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.5-46-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.510 a 1046--

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.512 a 1246--

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.5-46-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.56 a 646-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.58 a 846-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.5-46-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.56 a 646-TPE-V

7.35 €

10 9 giorni 50Policarbonato (PC)40-20 a 10011.58 a 846-TPE-V

53.90 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

54.95 €

10 9 giorni 50Acciaio Inossidabile (A2)40-40 a 1358-46AltriTPE-V

14.95 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 10014-56--

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 10014-56-TPE-V

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 10014-56-TPE-V

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 100148 a 856--

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 100146 a 656--

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 10014-56-TPE-V

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 10014-56-TPE-V

14.90 €

5 9 giorni 61Policarbonato (PC)50-20 a 100147.5 a 7.556--

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

67.93 €

5 9 giorni 60Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-55AltriTPE-V

92.38 €

5 9 giorni 65Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-60AltriTPE-V

93.38 €

5 9 giorni 65Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-60AltriTPE-V

93.38 €

5 9 giorni 65Acciaio Inossidabile (A2)50-40 a 13510-60AltriTPE-V

144.28 €

5 9 giorni 74Acciaio Inossidabile (A2)63-40 a 13510-68AltriTPE-V

144.28 €

5 9 giorni 74Acciaio Inossidabile (A2)63-40 a 13510-68AltriTPE-V

144.28 €

5 9 giorni 74Acciaio Inossidabile (A2)63-40 a 13510-68AltriTPE-V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Passo Della Filettatura 1.5
Schermato No Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico