Pressacavo UNI Dicht Multiplo, Inserto di Tenuta Silicone

Pressacavo UNI Dicht Multiplo, Inserto di Tenuta Silicone
Pressacavo UNI Dicht Multiplo, in ottone zincato, guida diversi cavi attraverso un foro, Inserti di tenuta in silicone HT per temperature elevate, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP65 e IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22052DIM2X5HT
22052DIM4X3HT
22052DIM4X4HT
22553DIM4X5HT
22553STIM4X5HT
23254DIM3X7HT
23254DIM3X9HT
23254DIM4X4HT
23254DIM4X8HT
23254STIM4X6HT
23254STIM4X8HT
24055DIM2X13HT
24055DIM3X11HT
24055DIM7X7HT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale (Corpo premistoppa) Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Qualità del Materiale Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Trattamento Superficie Area di Saldatura
(mm)

9.60 €

50 9 giorni -24.4Ottone206.522Nichelato2x5

9.60 €

50 9 giorni -24.4Ottone206.522Nichelato4x3

9.60 €

50 9 giorni -24.4Ottone206.522Nichelato4x4

10.75 €

50 9 giorni -31.2Ottone257.528Nichelato4x5

31.93 €

50 9 giorni AISI 30329.5Acciaio Inossidabile (A2)257.527Altri4x5

15.33 €

25 9 giorni -38.5Ottone32835Nichelato3x7

15.33 €

25 9 giorni -38.5Ottone32835Nichelato3x9

15.33 €

25 9 giorni -38.5Ottone32835Nichelato4x4

15.33 €

25 9 giorni -38.5Ottone32835Nichelato4x8

49.52 €

25 9 giorni AISI 30339.5Acciaio Inossidabile (A2)32836Altri4x6

49.52 €

25 9 giorni AISI 30339.5Acciaio Inossidabile (A2)32836Altri4x8

17.12 €

10 9 giorni -47.3Ottone40843Nichelato2x13

17.12 €

10 9 giorni -47.3Ottone40843Nichelato3x11

17.12 €

10 9 giorni -47.3Ottone40843Nichelato7x7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Inserto di Tenuta Multiplo
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 200 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico