Ex-e Pressacavo UNI Dicht Multiplo Ex eb/Ex ta

Ex-e Pressacavo UNI Dicht Multiplo Ex eb/Ex ta
Ottone, nichelato, acciaio inossidabile AISI 303
Filettatura di connessione metrica secondo la norma EN 60423
Con o-ring in silicone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22052DIM4X3EX/HT
22052DIM4X4EX/HT
22553DIM4X5EX/HT
22553DIM4X6EX/HT
22553STIM4X5EX/HT
23254DIM3X7EX/HT
23254DIM3X9EX/HT
23254DIM4X8EX/HT
23254STIM4X8EX/HT
24055DIM5X10EX/HT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Qualità del Materiale Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Trattamento Superficie Area di Saldatura
(mm)

10.53 €

50 9 giorni 24.4Ottone206.522Nichelato4x3

10.53 €

50 9 giorni 24.4Ottone206.522Nichelato4x4

11.13 €

50 9 giorni 31.2Ottone257.528Nichelato4x5

11.13 €

50 9 giorni 31.2Ottone257.528Nichelato4x6

33.03 €

50 9 giorni 29.5Acciaio Inossidabile (A2)257.527Altri4x5

16.93 €

25 9 giorni 38.5Ottone32835Nichelato3x7

16.93 €

25 9 giorni 38.5Ottone32835Nichelato3x9

16.93 €

25 9 giorni 38.5Ottone32835Nichelato4x8

51.03 €

25 9 giorni 39.5Acciaio Inossidabile (A2)32836Altri4x8

20.75 €

10 9 giorni 47.3Ottone40843Nichelato5x10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere 20, 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2 Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Inserto di Tenuta Multiplo
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -55 a 160 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico