Cavo di connessione per Eiettori compatti (21.04.05.00080)

Cavo di connessione per Eiettori compatti 21.04.05.00080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21.04.05.00080

Marca: SCHMALZ

Prezzo: 39.82

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza Cavo: 5000 m

Allacciamento Elettrico: Bussola M12, 5 poli

Compatibile con: -

Versione: Distributore di collegamento intelligente ASV/ASK


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21.04.05.00080

Codice componente
21.04.05.00080
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza Cavo
(m)
Allacciamento Elettrico Compatibile con Versione

39.82 €

1 9 giorni 5000Bussola M12, 5 poli-Distributore di collegamento intelligente ASV/ASK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tubo Cavo PUR

Si trova sulla pagina di Cavo di connessione per Eiettori compatti, il codice articolo è il seguente: 21.04.05.00080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21.04.05.00080.

Tipologia prodotto

Codice componente
21.04.05.00488
21.04.05.00489
21.04.06.00086
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza Cavo
(m)
Allacciamento Elettrico Compatibile con Versione

36.74 €

1 7 giorni 2000Bussola M8, 6 poliEiettori compatti SCPMb/ SCPMc / SCPMi-

49.94 €

1 7 giorni 2000Bussola M8, 6 poli / Connettore M12, 5 poliEiettori compatti SCPMb/ SCPMc / SCPMi-

36.96 €

1 7 giorni -Connett. 10mmEiettori compatti SCPM-

Supporto tecnico