Sistema di presa ad area FQE Xc

Sistema di presa ad area FQE Xc
Presa ad area flessibile per la movimentazione di prodotti su grandi superfici, indipendentemente dalle dimensioni e dalla geometria.
Consente la movimentazione di prodotti da diverse posizioni di prelievo.
Ideale per compiti di movimentazione stazionaria con robot collaborativi.
Adatto per applicazioni completamente automatizzate.
Tipicamente utilizzato per applicazioni pick-and-place o per l'imballaggio di fine linea nell'intralogistica.
Manipolazione di prodotti nei settori dell'imballaggio, dell'automobile, del vetro o dell'elettronica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FQE Xc 120x60 O10FQE Xc 120x60 SPB2
FQE Xc 220x80 O20FQE Xc 220x80 SPB2
FQE Xc 300x130 O20FQE Xc 300x130 SPB2
Numero articoloCodice modelloB
mm
Ds
mm
dn
mm
d3
mm
d4
mm
G1G2H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
X1
mm
Y1
mm
10.01.44.00370FQE Xc 120x60 SW50 O1060-6--G1/8"-FM5-F56101,510120104,444,4
10.01.44.00371FQE Xc 120x60 SW80 SPB260206--G1/8"-FM5-F70,211624,3120104,444,4
10.01.44.00437FQE Xc 220x80 SW130 O2080-1044G1/4"-FM5-F80,412620220202,462,4
10.01.44.00373FQE Xc 220x80 SW130 SPB2802010--G1/4"-FM5-F84,7130,324,3220202,462,4
10.01.44.00441FQE Xc 300x130 SW100 O20130-2044G1/4"-FM5-F73,8129,420300282,4112,4
10.01.44.00375FQE Xc 300x130 SW80 SPB21302010--G1/4"-FM5-F88,1133,724,3300282,4112,4
Codice componente
10.01.44.00370
10.01.44.00371
10.01.44.00373
10.01.44.00375
10.01.44.00437
10.01.44.00441
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo d’aria
(l/min)
Tipo di materiale Diametro ugello
(mm)
Tipo ventosa Peso
(kg)

889.68 €

1 9 giorni 42Gomma O, altezza 10 mm0,5-0,31

997.37 €

1 9 giorni 42-0,8SPB20,33

1,413.72 €

1 9 giorni 249-1,3SPB20,85

3,032.70 €

1 9 giorni 249-0,8SPB21,31

1,174.47 €

1 9 giorni 249Gomma O, altezza 20 mm1,3-0,81

2,370.39 €

1 9 giorni 249Gomma O, altezza 20 mm1-1,21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello vacuostato Interruttore PNP Valvola di controllo Aperto senza corrente

Supporto tecnico