Mandrino di fresatura (mandrino Micron) compatto, tipo lungo

Mandrino di fresatura (mandrino Micron) compatto, tipo lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-HPC04M-135
BT40-HPC04M-185
BT40-HPC06M-135
BT40-HPC06M-185
BT40-HPC08M-135
BT40-HPC10M-135
BT40-HPC10M-185
BT40-HPC12M-135
BT40-HPC12M-185
BT50-HPC10M-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Nominal, Cutting Tool Shank Diameter (Series Name) φD1 φD2 L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
L3 θ Minimum Cutting Edge Insertion Amount Adjusting Screw Mass
(kg)

394.69 €

1 7 giorni BT40413515000HPC04M10171088420673320-1.4

434.41 €

1 7 giorni BT40418515000HPC04M1021158134201021720-1.6

395.33 €

1 7 giorni BT40613515000HPC06M12191088436673035-1.5

434.41 €

1 7 giorni BT40618515000HPC06M1223158134361021535-1.6

395.33 €

1 7 giorni BT40813515000HPC08M14211088450672735M6×20L-CT1.5

395.33 €

1 7 giorni BT401013515000HPC10M16231088450672435M8×25L-CT1.5

435.04 €

1 7 giorni BT401018515000HPC10M1627158134501021135M8×25L-CT1.7

395.33 €

1 7 giorni BT401213515000HPC12M18251088455672140M10×25L-CT1.5

435.04 €

1 7 giorni BT401218515000HPC12M182915813455102940M10×25L-CT1.7

530.82 €

1 7 giorni BT501020010000HPC10M1627162134501021135M8×25L-CT4.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type End mill / Alesatore

Supporto tecnico