Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC-30KAM |
SC-60KAL |
SC-60KAM |
SC-150KAL |
SC-150KAM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | External dimension (W) (mm) | External dimensions (D) (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,229.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30000 | 5 | 380 | 300 | 300 | 543 | 30 | 12 | ||
1,335.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60000 | 10 | 530 | 390 | 390 | 688 | 60 | 16 | ||
1,257.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60000 | 10 | 380 | 300 | 300 | 543 | 60 | 12 | ||
1,371.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150000 | 20 | 530 | 390 | 390 | 688 | 150 | 16 | ||
1,291.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150000 | 20 | 380 | 300 | 300 | 543 | 150 | 12 |
Loading...
Main applications | Strumento per pesatura | Type | Corpo principale | Measurement Plate Shape | Piastra quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Disponibile | PC Connection Function | Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) | Printer Connection Function | Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) |
Dust-proof and waterproof function | Disponibile | Shape | Integrated Type (with Pole) | External dimensions (H)(mm) | 717 |
Details of dust-proof and waterproof function | Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP68) | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
Power Supply | D Batteries |
% Minimum Display(%) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
External dimension (W)(mm)
External dimensions (D)(mm)
Capacity(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali