Set di chiavi a L esagonali lunghe AL900

Set di chiavi a L esagonali lunghe AL900
  • Sconto volumi elevati
Long hexagonal bar wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· Wearing of the hexagon part is prevented using high-level heat treatment/hard chrome plating treatment, for high strength, toughness, and enhanced safety.
· 9-piece set. L-shaped long type.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
· Holder included. Mass: 0.47 kg.
[Applications]
· Ideal for assembly of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL900

Codice componente
AL900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.57 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 96 / 225 / 160 / 127 / 142 / 180 / 81 / 111 / 198 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 470

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a L esagonali lunghe AL900, il codice articolo è il seguente: AL900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL900.

Supporto tecnico