Cacciavite tozzo SUS SSSD-P2

Cacciavite tozzo SUS SSSD-P2
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel stubby Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, and plumbing work.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSSD-P2

Codice componente
SSSD-P2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.36 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length L (mm) 35
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox
Overall Length L(mm) 90 Grip Width D(mm) 26 Weight(g) 46

Si trova sulla pagina di Cacciavite tozzo SUS SSSD-P2, il codice articolo è il seguente: SSSD-P2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSSD-P2.

Supporto tecnico