Cassetta attrezzi B-54

Cassetta attrezzi B-54
  • Sconto volumi elevati
Lightweight resin tool box.
[Features]
· Thick-walled molding.
· Thick molded with ABS for excellent impact resistance and for durability with hard usage.
· Made of resin (ABS), rugged with a lightweight finish.
· With translucent pocket on the back cover lid.
· Inner tray x 1 pc.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.
· Convenient for storing rags, working gloves, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-54-B

Codice componente
B-54-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.47 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 386×179×161
Case color Blu Mass(g) 1300 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi B-54, il codice articolo è il seguente: B-54-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-54-B.

Supporto tecnico