Codice articolo del costruttore: AD-4212A-600
Marca: A&D
Prezzo: 5,227.00 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Capacity: 610 g
Minimum Display: 0.001 g
Measurement Plate Dimensions D: 70 mm
Measurement Plate Dimensions W: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD-4212A-600
Codice componente
|
---|
AD-4212A-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,227.00 € | 1 | 30 giorni | 10 | 610 | 0.001 | 70 | 70 |
Loading...
Main applications | Strumento per pesatura | Type | Corpo principale | Measurement Plate Shape | Piastra quadrata |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Assente | PC Connection Function | Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) | Printer Connection Function | Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) |
Dust-proof and waterproof function | Disponibile | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | No Option Required |
Weight(kg) | 4 | Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) | % Minimum Display(%) | 1 |
Si trova sulla pagina di Separator type electronic balance, il codice articolo è il seguente: AD-4212A-600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-4212A-600.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AD-4212A-100 |
AD-4212A-1000 |
AD-4212A-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,353.00 € | 1 | 30 giorni | 10 | 110 | 0.0001 | 50 | 50 | ||
5,359.00 € | 1 | 30 giorni | 10 | 1100 | 0.001 | 70 | 70 | ||
4,852.00 € | 1 | 30 giorni | 10 | 210 | 0.001 | 50 | 50 |