Mola da taglio resinoide di precisione super sottile (RCA-AL1)

Mola da taglio resinoide di precisione super sottile RCA-AL1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RCA-AL1

Marca: YANASE

Prezzo: 19.79

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

work material: Ghisa

Outer Diameter: 160 mm

Blade thickness: 0.7 mm

Packaging Quantity: 100 Sheets


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCA-AL1

Codice componente
RCA-AL1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Packaging Quantity
(Sheets)

19.79 €

100 Disponibile 6 giorni Ghisa1600.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Abrasive material A Particle Size(#) 100
Internal Diameter(mm) 25.4 Features Cutting Capacity Emphasis

Si trova sulla pagina di Mola da taglio resinoide di precisione super sottile, il codice articolo è il seguente: RCA-AL1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCA-AL1.

Tipologia prodotto

Codice componente
RCA-AL2
RCA-AL3
RCA-AP3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
work material Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Packaging Quantity
(Sheets)

28.82 €

100 Disponibile 9 giorni Ghisa2050.850

43.76 €

100 Disponibile 9 giorni Ghisa230150

20.96 €

100 Disponibile 6 giorni Acciaio generico / Acciaio inox1600.7100

Supporto tecnico