Set chiavi tipo L testa a sfera sul lato lungo BL900

Set chiavi tipo L testa a sfera sul lato lungo BL900

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Hexagonal bar wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistant).
· Based on high-level heat treatment and hard chrome plating treatment, durability and wear resistance are increased, and accurate work and safety are improved.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Long type, 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BL900

Codice componente
BL900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Overall length (L dimension)(mm) 96 / 225 / 160 / 127 / 142 / 180 / 81 / 111 / 198 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 470

Si trova sulla pagina di Set chiavi tipo L testa a sfera sul lato lungo BL900, il codice articolo è il seguente: BL900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL900.

Supporto tecnico