Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-43-150 |
P-43-175 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Wire Cutting Ability of Copper (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 163 | 3.3 | 1.6 x 2 core | 3.5 | 210 | |
30.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 188 | 3.5 | 1.6 x 3 core | 5.5 | 288 |
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Supplementary explanation | Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test Recommended Product |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Wire Cutting Ability of Copper(mm2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali