Tagliafili N-16

Tagliafili N-16
  • Sconto volumi elevati
A useful wire cutter for cutting wire.
[Features]
· Wire can be cut cleanly without loosening its braid.
[Applications]
· Convenient for cutting braided wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-16

Codice componente
N-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.39 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 200 Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 5.0 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 5.0
Main body: option Main Body Weight(g) 335 Supplementary explanation For Cutting Braided Wires

Si trova sulla pagina di Tagliafili N-16, il codice articolo è il seguente: N-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-16.

Supporto tecnico