Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-4-125 |
N-4-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.85 € | 5 | Disponibile | 7 giorni | 133 | 1.2 | 2 | 95 | |
37.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 158 | 1.4 | 2.6 | 140 |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 | Main body: option | Main Body | Supplementary explanation | Uses an elastomer grip, hard (blade) : HRC58±4 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali