Punta ceramica D-282 / 283 / 284 / 285

Punta ceramica D-282 / 283 / 284 / 285
  • Sconto volumi elevati
A replacement ceramic adjustment driver for adjusting pre-set knobs/capacitors on printed circuit boards.
[Features]
· Uses zirconia ceramic that does not cause coil misalignment.
· Has greater durability against wear and damage than alumina ceramics.
· Alumina ceramic: Fine ceramic material. Besides abrasion resistance, it is excellent in heat and chemical resistance.
[Applications]
· Flathead 0.9 x flathead 1.8 mm, blade thickness 0.4 mm (D-282).
· Flathead 1.3 x flathead 2.6 mm, blade thickness 0.4 mm (D-283).
· Phillips No. 0 (D-284).
· Cross shape, blade width 1.7 mm (D-285).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-282
D-283
D-284
D-285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Compatible Model Size

33.22 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta (-)71-0.9 ~ 1.80.4For D-280 (Hozan)-

34.13 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta (-)71-1.3 ~ 2.60.4For D-280 (Hozan)-

28.48 €

1 Disponibile 8 giorni Phillips (+)56N. 0--For D-281 (Hozan)-

19.93 €

1 Disponibile 8 giorni Phillips (+)56Other--For D-281 (Hozan)1.7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Material Uses Zirconia Ceramics

Supporto tecnico