ESD Parts Case B-17

ESD Parts Case B-17
  • Sconto volumi elevati
As excellent materials were used, the antistatic effect lasts a long time. As it is transparent, the contents can be checked without opening and closing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-17

Codice componente
B-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

51.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scatola, Custodia Product uses Valigetta portaminuteria Accessory F-10-A IC Foam x 1 sheet
Size 254X41X185 Weight(g) 420 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di ESD Parts Case B-17, il codice articolo è il seguente: B-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-17.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico