Skill Touch SC【25 Pezzi per confezione】

Skill Touch SC
  • Sconto volumi elevati
<3M> Uses abrasive particles to exhibit outstanding sharpness. The suppleness provides a beautiful finished surface. With the integration of AC and WA features, it shows its strength over a wide range, from general steel to stainless steel. A renewed image with a wide variety of colors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSC1002-46
SSC1002-60
SSC1002-80
SSC1002-100
SSC1002-120
SSC1003-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

100.30 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 246Ssc 1G100 X 2 X 15 46

100.30 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 260Ssc 1G100 X 2 X 15 60

100.30 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 280Ssc 1G100 X 2 X 15 80

100.30 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 2100Ssc 1G100 X 2 X 15 100

100.30 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2120Ssc 1G100 X 2 X 15 120

102.54 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 336Ssc 1G100 X 3 X 15 36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 100 Internal Diameter(mm) 15 Object to be ground Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato
Features Capacità di taglio enfatizzata Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1
Dedicated pad Use a dedicated pad. Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product
Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Supporto tecnico