Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 25 | abrasive grain | Alundum (A) | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 10000 | Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Configura
Proprietà di base
work material
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali