Mola in gomma con albero - Rabin tipo diamantato【3-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA1000-2-5
DIA1000-4-13
DIA1000-8-20
DIA3000-2-5
DIA3000-4-13
DIA3000-6-17
DIA3000-8-20
DIA320-2-5
DIA320-4-13
DIA320-6-17
DIA320-8-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shaft length
(mm)
Quantity/Pack
(Piece)
Color Maximum rotation speed used
(min−1)

84.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1000254010Black80000

98.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10004133010Black30000

100.86 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 1000820303Black30000

84.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3000254010Yellow80000

98.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 30004133010Yellow30000

112.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3000617305Yellow30000

100.86 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3000820303Yellow30000

84.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 320254010Green80000

98.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3204133010Green30000

112.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 320617305Green30000

100.86 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 320820303Green30000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 3 Joining Agent Type OX66 (Medium Hard)

Supporto tecnico