Sfere di lucidatura

Sfere di lucidatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ideal for deburring and rust removal of uneven inner surfaces.

[Features]
· The individual abrasive balls on the specially coated grindstone fit the workpiece surface. Their spherical shape does not damage workpieces and enables heavy-duty work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTM-5.5-SC-220
KTM-7-AO-220
KTM-7-SC-60
KTM-8-SC-220
KTM-12-SC-60
KTM-14-SC-120
KTM-18-SC-60
KTM-29-SC-220
KTM-41-AO-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Application: abrasive grains Compatible Pipe Inner Diameter (standard)
(mm)
Particle size identification color

35.98 €

1 Disponibile 8 giorni 2202.15.545For Hard Objects (SC)5.5~6Yellow

34.89 €

1 Disponibile 9 giorni 2202.1745For soft objects (AO)7~7.5Yellow

28.76 €

1 Disponibile 8 giorni 602.1745For Hard Objects (SC)7~7.5Black

30.44 €

1 Disponibile 8 giorni 2202.1950For Hard Objects (SC)8–9Yellow

38.16 €

1 Disponibile 8 giorni 6031360For Hard Objects (SC)12~13Black

40.46 €

1 Disponibile 8 giorni 12031660For Hard Objects (SC)14 to 16Red

38.95 €

1 Disponibile 8 giorni 603.42060For Hard Objects (SC)18–20Black

41.27 €

1 Disponibile 5 giorni 22053270For Hard Objects (SC)27~30Yellow

60.69 €

1 Disponibile 6 giorni 2205.44570For soft objects (AO)40~43Yellow

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola e spazzola Packaging Quantity(Book) 1 Overall Length(mm) 200
Maximum Engine Speed(min-1) 1200

Supporto tecnico