Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-02 |
AL-03 |
AL-04 |
AL-05 |
AL-06 |
AL-08 |
AL-0.71 |
AL-0.89 |
AL-1.5 |
AL-1.27 |
AL-2.5 |
AL-10 |
AL-12 |
AL-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 96 | 16 | 3 | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 127 | 20 | 9 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 142 | 25 | 18 | |
5.81 € 3.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 160 | 28 | 30 | ||
9.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 180 | 32 | 50 | |
11.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 198 | 36 | 100 | |
3.36 € 2.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.71 | 49 | 7.3 | 0.2 | ||
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.89 | 59 | 10.1 | 0.4 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 81 | 14 | 1 | |
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.27 | 69 | 11.7 | 0.8 | |
3.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 111 | 18 | 5 | |
17.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 225 | 40 | 175 | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 238 | 45 | 290 | |
34.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 14 | 266 | 56 | 460 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali