Valigetta attrezzi B-730

Valigetta attrezzi B-730

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Business style woven attaché case.
[Features]
· The interior provides abundant storage capacity, and the tool space and utility space are separated by a partition board.
· The size allows B4 files to be stored.
[Applications]
·External Dimensions: 465 (W) X 340 (H) X 110 (D) mm
· Internal Dimensions: 445 (W) X 325 (H) X (Body Depth 50 + Lid Depth 25) (D) mm
· Weight: 2.0 kg.
· Material: Nylon.
· Tool insert is not included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-730

Codice componente
B-730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

303.77 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 465×110×340
Case color Nero Mass(g) 2000 Material Nylon
Supplementary explanation Business Style Woven Attache Case

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi B-730, il codice articolo è il seguente: B-730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-730.

Supporto tecnico