Trapano a mano K-502

Trapano a mano K-502
  • Sconto volumi elevati
Fine drill pin vise for applications including but not limited to grasping small diameter drills and rotating them, including grasping pin (rod) shaped objects securely.
[Features]
· As the main body is compact, it is easy to see the work at hand.
· Also, there is less load in continuous work as it is a light finish.
· Body is rather thick which makes it easy to apply force, and it has line knurling which makes it anti-slip and easy to turn.
[Applications]
· It can also be used for drilling on precision parts and substrates, for plastic models, for etching by grasping a needle (probe), etc.
· A fixed-type collet, body-integral, compact single-head type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-502

Codice componente
K-502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.55 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 108 Applicable Size(㎜φ) 0~1.2
Weight(g) 21 Features For drilling work on precision parts and substrates. Compact single head type.

Si trova sulla pagina di Trapano a mano K-502, il codice articolo è il seguente: K-502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-502.

Supporto tecnico