Compact Electronic Balance - EJ Series

Compact Electronic Balance - EJ Series

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Equipped as standard with USB, making it easy to connect to PCs.
· Since dry cell batteries can be used, it can be used anywhere.
[Features]
· Up to 4 units can be stacked together for storage. It is convenient for multiple storage.
· Also usable with dry cell batteries: Usable with an AC adapter (standard accessory) or AA batteries x 4 (sold separately).
· Material of measuring plate: SUS304.
· g / quantity / percent display / comparator display.
· ACAI (automatic counting accuracy improvement) equipped.
· Output corresponding to GLP/GMP/GCP/ISO.
[Applications]
· For checking the weight of earth from bored holes or performing weight measurements for physics and chemistry/experiments, etc.
· For checking the weight of parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EJ-120
EJ-123
EJ-1500
EJ-200
EJ-2000
EJ-300
EJ-3000
EJ-303
EJ-410
EJ-4100
EJ-610
EJ-6100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Shape Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
Capacity
(kg)
Weight
(kg)

309.00 €

1 5 giorni 101200.01Testa svasata rotonda-110--0.85

480.00 €

1 6 giorni 10--------

309.00 €

1 5 giorni 1015000.1Piastra quadrata140-1271.50.97

339.00 €

1 5 giorni 102100.01Testa svasata rotonda-110--0.85

339.00 €

1 5 giorni 1021000.1Piastra quadrata140-1272.10.97

360.00 €

1 5 giorni 103100.01Testa svasata rotonda-110--0.87

360.00 €

1 5 giorni 1031000.1Piastra quadrata140-1273.11.07

530.00 €

1 6 giorni 10--------

388.00 €

1 5 giorni 104100.01Testa svasata rotonda-110--0.87

388.00 €

1 5 giorni 1041000.1Piastra quadrata140-1274.11.07

417.00 €

1 5 giorni 106100.01Testa svasata rotonda-110--0.87

417.00 €

1 5 giorni 1061000.1Piastra quadrata140-1276.11.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura Type Corpo principale Dry Cell Battery Compatible Disponibile
PC Connection Function Sì (Le opzioni che includono un cavo sono richieste.) Printer Connection Function Sì (Un componente opzionale può essere richiesto così come un cavo e altro.) Dust-proof and waterproof function Assente
PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) or AA Batteries x 4 (Sold Separately)
% Minimum Display(%) 0.1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico