Spazzola Octo 100xM10xP1.5 con setole in acciaio

Spazzola Octo 100xM10xP1.5 con setole in acciaio
  • Sconto volumi elevati
No.1 brush when it comes to safety and security.

[Features]
· Revolutionizing rust removal.
· Can be used for a wide variety of applications such as rust and coating material removal, and more.
· Each block contains ten wire ropes (0.3 mm), providing reduced breakage and scatter and improved overall elasticity compared to conventional brushes, eliminating hand vibration and causing less fatigue during work.
· Since they are inserted evenly, it is very stably balanced.
· Cup brush with reduced wire breakage and loss.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBM10-100

 

Codice componente
TBM10-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.92 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Outer Diameter(mm) 100 Mounting part Vite
Thread Diameter M10 Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Si trova sulla pagina di Spazzola Octo 100xM10xP1.5 con setole in acciaio, il codice articolo è il seguente: TBM10-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBM10-100.

Supporto tecnico