Pinza di precisione P-51

Pinza di precisione P-51

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Pliers that catch fine copper wire firmly at the tip, with a diameter of 0.08 mm.
[Features]
· High-precision finish suitable for precision work. Not knurled.
· Enables safe precision wiring work without short circuit, discharge or scratches to parts.
· Cuts the surface more flatly.
· Steady handle opening/closing is achieved by the high-precision set pin.
· Opening and closing the handle creates no gap between sliding surfaces; even if loosening occurs in sliding surfaces, it can be adjusted easily.
· A box joint structure with no rattling when opening/closing the handle. Sustains good cutting quality.
[Applications]
· The tip is thin finished with high-precision and optimal for precise operations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-51

Codice componente
P-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.67 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 125
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 42
Supplementary explanation The tip is thin finished with high-precision and optimal for precise operations.

Si trova sulla pagina di Pinza di precisione P-51, il codice articolo è il seguente: P-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-51.

Supporto tecnico