Manico a inserto a forma di T SL20

Manico a inserto a forma di T SL20
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
.A socket wrench for square drive that slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· 6.35 mm insertion angle.
· A groove is processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· Also, the stopper works when the square drive comes to the center.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL20

Codice componente
SL20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 105 Handle Type ° T-Shaped Slide

Si trova sulla pagina di Manico a inserto a forma di T SL20, il codice articolo è il seguente: SL20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL20.

Supporto tecnico